(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de interruptores de tamaño mediano de acero con embalaje, unidad individual W70 x H55

Caja de interruptores de tamaño mediano de acero con embalaje, unidad individual W70 x H55

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Caja de interruptores de tamaño mediano de acero con embalaje, unidad individual W70 x H55
  • Caja de interruptores de tamaño mediano de acero con embalaje, unidad individual W70 x H55
  • Caja de interruptores de tamaño mediano de acero con embalaje, unidad individual W70 x H55
  • Caja de interruptores de tamaño mediano de acero con embalaje, unidad individual W70 x H55
  • Caja de interruptores de tamaño mediano de acero con embalaje, unidad individual W70 x H55
  • Descuento por volumen

Caja con embalaje para un mejor rendimiento a prueba de polvo

(i)Advertencia

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

Número de parteColor de recubrimientoCambiar los orificios de montajeLongitud (L)
(mm)
Material /
Tratamiento de superficies
Peso
(g)
Montaje / pie de goma
Numero de orificiosØ
MSXD10K
Crema
(2.5Y9/1)
G
Gris
(5Y7/1)
E
(5Y8/1)
-Sin agujeros90SPCC

Recubrimiento en polvo
270 
MSXD111Ø16266
MSXD121Ø22262
MSXD131Ø30260
MSXD20-Sin agujeros140364 
MSXD212Ø16356
MSXD222Ø22354
MSXD232Ø30352
MSXD30-Sin agujeros190470 
MSXD313 (intervalo uniforme)Ø16466
MSXD32E3 (intervalo uniforme)Ø22464
MSXD32A3 (intervalo desigual)Ø22464

Símbolo de montaje / pie de goma
Patas de cauchoF
Soportes de montaje (crema)G
Soportes de montaje (gris)H
Soporte de montaje (5Y8/1)I
Soportes de montaje inclinados (crema)J
Soportes de montaje inclinados (gris)K
Soporte de montaje inclinado (5Y8/1)L
Tipo de montaje de soporte (crema)P

<Juegos de cables>
Artículos opcionales con cargo adicionalSímboloLongitud del cable
Cable de 2 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606CB10.5 ~ 15
(m)
Cable de 4 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606CB2
Cable de 8 núcleos, cable a tierra 0 AW-1609CB3
Cable de 12 núcleos, cable a tierra 0 AW-1611CB4

Más información

Steel Medium-sized Switch Box with Packing, W70 x H55 Single Unit:Related Image
Steel Medium-sized Switch Box with Packing, W70 x H55 Single Unit:Related Image
Steel Medium-sized Switch Box with Packing, W70 x H55 Single Unit:Related Image
Steel Medium-sized Switch Box with Packing, W70 x H55 Single Unit:Related Image
Steel Medium-sized Switch Box with Packing, W70 x H55 Single Unit:Related Image

Cajas de interruptores FA

Cajas de interruptores de aluminio FA recientemente lanzadas: características convenientes

¡Revolucionario! Estructura giratoria que permite que la tapa se abra convenientemente al instante

Rotary structure that allows the lid to conveniently open instantly

Diseñado para reducir las horas hombre

75% easier to open and close compared to other companies' conventional products. Rapid, easy opening and closing is now possible. Designed to reduce man-hours

Guía de selección de la caja de interruptores FA / Especificaciones comunes

  Aluminio Acero Resina
Transversal
Tamaño del área
(mm)
Estándar Talla mediana Talla pequeña Estándar Talla mediana Estándar
Estándar Talla mediana Talla pequeña Estándar Talla mediana Talla mediana Estándar
Características ● Estructura giratoria que permite que la tapa se abra convenientemente al instante
● Diseñado para reducir las horas hombre
● Fabricación de aluminio ligero y altamente diseñado.
● Fabricación básica de acero.
● seleccionable de 3 colores
● Tipo con embalaje también disponible
● Estructura protectora IP65
Solo caja Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto
Cableado de montaje
Productos procesados
Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto
 Cambiar los orificios de montaje