(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70

Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70
  • Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70
  • Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70
  • Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70
  • Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70
  • Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad Ancho 80 x Altura 70
  • Descuento por volumen

Caja de aluminio con nuevo mecanismo de apertura y cierre giratorio con excelente capacidad de trabajo


● El accesorio de marco de aluminio es posible para los agujeros de fijación de 4 puntos del lado inferior

(i)Advertencia

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad W80 x H70: Imagen relacionada

Número de parte Cambiar los orificios de montaje Longitud (L)
(mm)
Material Tratamiento de superficies Placa lateral Peso
g (aproximadamente)
Lado inferior 4 puntos
Sin agujeros de anclaje
Lado inferior 4 puntos
Con agujeros de anclaje
Numero de orificios Ø
AXL001 AXLH001 - - 85 Aluminio
Material extruido
A6063S-T5
Grosor de placa
1.6 mm
Blanco
Anodizado
Mate
Resina C ABS
Ø21
Con golpe de gracia
Procesamiento de agujeros
Gris
177
AXL002 - - - 145 263
AXL003 - - - 195 335
AXL121 AXLH121 1 Ø22 85 175
AXL131 AXLH131 Ø30 174
AXL222 AXLH222 2 Ø22 145 259
AXL232 AXLH232 Ø30 257
AXL323 AXLH323 3 Ø22 195 329
AXL333 AXLH333 Ø30 326

 

Artículos opcionales con cargo adicional Símbolo
Pies de goma (paquete de 10 piezas) F
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø16 DA1
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø16 DB1
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø22 DA2
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø22 DB2
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø30 DA3
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø30 DB3


<Juegos de cables>

Artículos opcionales con cargo adicional Símbolo Longitud del cable
Cable de 2 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606 CB1 0.5 ~ 15
(m)
Cable de 4 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606 CB2
Cable de 8 núcleos, cable a tierra 0 AW-1609 CB3
Cable de 12 núcleos, cable a tierra 0 AW-1611 CB4

Más información

Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad W80 x H70: Imagen relacionada

Caja de interruptores estándar de aluminio de una sola unidad W80 x H70: Imagen relacionada
* Reverso de la tapa lateral de resina
Las tapas tienen ranuras cortadas para facilitar la apertura de los agujeros.

Caja de interruptores FA

Guía de selección de la caja de interruptores FA / Especificaciones comunes

(1) Materiales Aluminio Acero Resina
(2) Área transversal
Tamaño
(mm)
Estándar Talla mediana Talla pequeña Estándar Talla mediana Estándar
(3) Características ● Estructura giratoria que permite que la tapa se abra convenientemente al instante
● Diseñado para reducir las horas hombre
● Ligero y altamente diseñado con aluminio.
● Producto básico de acero
● Seleccionable entre 3 colores diferentes.
● También disponible con embalaje
● Estructura protectora IP65
Solo caja Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto -
Cableado de montaje
Productos procesados *
Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto
* Producto conjunto conveniente ya cableado y con interruptor montado