(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de interruptor estándar de acero de una sola unidad W80 x H70

Caja de interruptor estándar de acero de una sola unidad W80 x H70

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Caja de interruptor estándar de acero de una sola unidad W80 x H70
  • Caja de interruptor estándar de acero de una sola unidad W80 x H70
  • Caja de interruptor estándar de acero de una sola unidad W80 x H70
  • Caja de interruptor estándar de acero de una sola unidad W80 x H70
  • Caja de interruptor estándar de acero de una sola unidad W80 x H70
  • Descuento por volumen

Caja básica de acero.
[característica]
· Estructura giratoria para apertura instantánea.
· Diseñado para reducir las horas-hombre.

(i)Advertencia

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

Número de parteColor de recubrimientoCambiar los orificios de montajeLongitud (L)
(mm)
Material /
Tratamiento de superficies
Peso
(g)
Numero de orificiosØ
MSX10K
Crema
(2.5Y9/1)
G
Gris
(5Y7/1)
E
(5Y8/1)
-Sin agujeros100SPCC

Recubrimiento en polvo
419
MSX111Ø16413
MSX121Ø22407
MSX131Ø30404
MSX20-Sin agujeros150560
MSX212Ø16551
MSX222Ø22549
MSX232Ø30547
MSX30-Sin agujeros200698
MSX313 (intervalo uniforme)Ø16690
MSX32E3 (intervalo uniforme)Ø22682
MSX33E3 (intervalo uniforme)Ø30673
MSX32A3 (intervalo desigual)Ø22682
MSX33A3 (intervalo desigual)Ø30673

<Juegos de cables>
Artículos opcionales con cargo adicionalSímboloLongitud del cable
Cable de 2 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606CB10.5 ~ 15
(m)
Cable de 4 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606CB2
Cable de 8 núcleos, cable a tierra 0 AW-1609CB3
Cable de 12 núcleos, cable a tierra 0 AW-1611CB4

Símbolo de montaje / pie de goma
Patas de cauchoF
Soportes de montaje (crema)G
Soportes de montaje (gris)H
Soporte de montaje (5Y8/1)I
Soportes de montaje inclinados (crema)J
Soportes de montaje inclinados (gris)K
Soporte de montaje inclinado (5Y8/1)L
Tipo de montaje de soporte (crema)M

Más información

Single Unit Steel Standard Switch Box W80 x H70:Related Image

Single Unit Steel Standard Switch Box W80 x H70:Related Image

Single Unit Steel Standard Switch Box W80 x H70:Related Image

Single Unit Steel Standard Switch Box W80 x H70:Related Image

Single Unit Steel Standard Switch Box W80 x H70:Related Image

Cajas de interruptores FA

Cajas de interruptores de aluminio FA recientemente lanzadas: características convenientes

¡Revolucionario! Estructura giratoria que permite que la tapa se abra convenientemente al instante

Rotary structure that allows the lid to conveniently open instantly

Diseñado para reducir las horas hombre

75% easier to open and close compared to other companies' conventional products. Rapid, easy opening and closing is now possible. Designed to reduce man-hours

Guía de selección de la caja de interruptores FA / Especificaciones comunes

  Aluminio Acero Resina
Transversal
Tamaño del área
(mm)
Estándar Talla mediana Talla pequeña Estándar Talla mediana Estándar
Estándar Talla mediana Talla pequeña Estándar Talla mediana Talla mediana Estándar
Características ● Estructura giratoria que permite que la tapa se abra convenientemente al instante
● Diseñado para reducir las horas hombre
● Fabricación de aluminio ligero y altamente diseñado.
● Fabricación básica de acero.
● seleccionable de 3 colores
● Tipo con embalaje también disponible
● Estructura protectora IP65
Solo caja Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto
Cableado de montaje
Productos procesados
Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto Página del producto
 Cambiar los orificios de montaje