(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de forma de soldadura de zócalo (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

304-SWS-25

Número de Parte
304-SWS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Acoplamiento Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Diámetro nominal 1B(25A)
Dimensión D(mm) 27.2 Dimensión C(mm) 13 Dimensión A(mm) 34.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 304-SWS-25 de la serie Acoplamiento de forma de soldadura de zócalo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico