(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura de montaje de tubos de igual diámetro Tees SUS304 20S

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura de montaje de tubos de igual diámetro Tees SUS304 20S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH20S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Camisetas
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304TS20-15
304TS20-20
304TS20-25
304TS20-32
304TS20-40
304TS20-50
304TS20-65
304TS20-80
304TS20-100
304TS20-125
304TS20-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Tee Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH20S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico