(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de anillo, C-41 (Números de pieza)

Cierre de anillo, C-41
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 50
· Ancho del cuerpo principal (mm): 54
· Profundidad (mm): 17.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-41-3
C-41-3ZN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Acabado superficial Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de aluminioCromado satinado22300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Aleación de zincNiquelado satinado cromado23549

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 50 Ancho del cuerpo principal(mm) 54 Profundidad(mm) 17.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico