(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de acero inoxidable, C-1415-H

Mango de acero inoxidable, C-1415-H
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Mango dedicado C-1415
· Longitud del cuerpo principal (mm): 100
· Profundidad (mm): 80
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1415-H

 
Número de Parte
C-1415-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Manija dedicada C-1415 Longitud del cuerpo principal(mm) 100 Profundidad(mm) 80
Material Fundición de acero inoxidable Acabado superficial Acabado de la línea del cabello Código de producto 22924

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1415-H de la serie Mango de acero inoxidable, C-1415-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico