(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - placa fija, tipo HR.

Ruedas - placa fija, tipo HR.
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija tipo HR utilizada para cargas pesadas. Carga maxima de 250 daN, puede montarse en dispositivos de máquinas para espacios reducidos, evita la deformación de la rueda. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
HR-50GNB
HR-65PB
HR-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite663680505028Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.0025092FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química9147111676538Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga pesadaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00300106FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química10352123727538Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga pesadaPresencia--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico