(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas giratorias - vástago roscado de 1/2", pivote hueco, acero inoxidable, rodamiento de bolas, banda de rodadura de caucho termoplástico, rueda de polipropileno, freno stop-fix

Ruedas giratorias - vástago roscado de 1/2", pivote hueco, acero inoxidable, rodamiento de bolas, banda de rodadura de caucho termoplástico, rueda de polipropileno, freno stop-fix

Plataforma:

De nailon reforzado de alta calidad, resistente a los golpes, con rodamiento ranurado de bolas encapsulado, de doble obturación y resistente a la corrosión en el cabezal giratorio, con orificio pasante. Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión. Diseño moderno y bien formado.

Ruedas:
Fabricado con elastómero de caucho termoplástico (TPE) de alta calidad, gran comodidad de uso, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura y al giro, buena conservación del suelo, unido químicamente para una conexión inseparable con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en polipropileno de alta calidad y resistente a impactos. Unidos químicamente.
Color del centro de la rueda:
gris Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LWGX-TPA 101XK-FI-FK
LWGX-TPA 126XK-FI-FK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
1 Pieza(s)

9 Días

98135100
1 Pieza(s)

9 Días

107160125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de complemento Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Características de la rueda Resistencia al aceite / Resistencia química Ancho de rueda B(mm) 32 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica
Tipo de rodamiento rodamiento de bolas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico