(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Versión de carga media - Rueda fija de chapa de acero, con platina atornillable

Versión de carga media - Rueda fija de chapa de acero, con platina atornillable

Plataforma:

Chapa de acero, cincada, pasivada en azul, sin Cr6.

Rueda:
Serie VE

· neumático: Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro

· llanta: chapa de acero, cincado, pasivado azul, sin Cr6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-VE 100R

Número de Parte
B-VE 100R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

46 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Material de la rueda Caucho sintético Diámetro de rueda D(φ) 100
Ancho de rueda B(mm) 30 Categoría de carga Carga media Capacidad de carga 175 kilos
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 80 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a 80°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-VE 100R de la serie Versión de carga media - Rueda fija de chapa de acero, con platina atornillable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico