(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 50 (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS50B10
SUS50B11
SUS50B12
SUS50B13
SUS50B14
SUS50B15
SUS50B16
SUS50B17
SUS50B18
SUS50B19
SUS50B20
SUS50B21
SUS50B22
SUS50B23
SUS50B24
SUS50B25
SUS50B26
SUS50B27
SUS50B28
SUS50B30
SUS50B32
SUS50B34
SUS50B35
SUS50B36
SUS50B38
SUS50B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12112813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12123013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12133213
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12143213
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12153513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14164015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14174515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14184815
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14194815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14204815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14214815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16224817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16234817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16244817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16254817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16264817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16274817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16284817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16304817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16324817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16344817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16354817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19365520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19385520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19405520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico