(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, tipo B, llave JIS nueva, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, tipo B, llave JIS nueva, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS80B12D32F
SUS80B14D42F
SUS80B19D38F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381910

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno Profundidad de ranura clave t2(mm) 3.3
Tornillo de fijación tamaño M M8 El número de tornillo de fijación 2 Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120
Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico