(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HDDS10-40-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HDDS10-40-P[1.2-6/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
HDDS10-40-P[1.2-6/0.01]-WC[5-6.2/0.01] |
HDDS10-40-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HDDS10-40-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
HDDS10-40-PC[1-1.19/0.01]-WC[5-6.2/0.01] |
HDDS10-40-PC[5-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HDDS10-40-PC[5-6.2/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
HDDS10-40-PC[5-6.2/0.01]-WC[5-6.2/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-P[1.2-6/0.01]-WC[5-6.2/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-WC[5-6.2/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-PC[5-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-PC[5-6.2/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
HDDS10-LC[30-39.9/0.1]-PC[5-6.2/0.01]-WC[5-6.2/0.01] |
HDDS13-40-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01] |
HDDS13-40-P[1.5-8/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
HDDS13-40-P[1.5-8/0.01]-WC[5-8.2/0.01] |
HDDS13-40-PC[1-1.49/0.01]-W[1.5-8/0.01] |
HDDS13-40-PC[1-1.49/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
HDDS13-40-PC[1-1.49/0.01]-WC[5-8.2/0.01] |
HDDS13-40-PC[5-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01] |
HDDS13-40-PC[5-8.2/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
HDDS13-40-PC[5-8.2/0.01]-WC[5-8.2/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-P[1.5-8/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-P[1.5-8/0.01]-WC[5-8.2/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1.5-8/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[5-8.2/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-PC[5-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-PC[5-8.2/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
HDDS13-LC[30-39.9/0.1]-PC[5-8.2/0.01]-WC[5-8.2/0.01] |
HDDS16-40-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01] |
HDDS16-40-P[2-10/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HDDS16-40-P[2-10/0.01]-WC[6-10.2/0.01] |
HDDS16-40-PC[1-1.99/0.01]-W[2-10/0.01] |
HDDS16-40-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HDDS16-40-PC[1-1.99/0.01]-WC[6-10.2/0.01] |
HDDS16-40-PC[6-10.2/0.01]-W[2-10/0.01] |
HDDS16-40-PC[6-10.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HDDS16-40-PC[6-10.2/0.01]-WC[6-10.2/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-P[2-10/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-P[2-10/0.01]-WC[6-10.2/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-10/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6-10.2/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-PC[6-10.2/0.01]-W[2-10/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-PC[6-10.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HDDS16-LC[30-39.9/0.1]-PC[6-10.2/0.01]-WC[6-10.2/0.01] |
HDDS20-40-P[3-12/0.01]-W[3-12/0.01] |
HDDS20-40-P[3-12/0.01]-WC[1.5-12.2/0.01] |
HDDS20-40-PC[1.5-12.2/0.01]-W[3-12/0.01] |
HDDS20-40-PC[1.5-12.2/0.01]-WC[1.5-12.2/0.01] |
HDDS20-LC[29-39.9/0.1]-P[3-12/0.01]-W[3-12/0.01] |
HDDS20-LC[29-39.9/0.1]-P[3-12/0.01]-WC[1.5-12.2/0.01] |
HDDS20-LC[29-39.9/0.1]-PC[1.5-12.2/0.01]-W[3-12/0.01] |
HDDS20-LC[29-39.9/0.1]-PC[1.5-12.2/0.01]-WC[1.5-12.2/0.01] |
HDDS25-40-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01] |
HDDS25-40-P[3-16/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01] |
HDDS25-40-P[3-16/0.01]-WC[16-16.2/0.01] |
HDDS25-40-PC[1.5-2.99/0.01]-W[3-16/0.01] |
HDDS25-40-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01] |
HDDS25-40-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[16-16.2/0.01] |
HDDS25-40-PC[16-16.2/0.01]-W[3-16/0.01] |
HDDS25-40-PC[16-16.2/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01] |
HDDS25-40-PC[16-16.2/0.01]-WC[16-16.2/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-P[3-16/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-P[3-16/0.01]-WC[16-16.2/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-W[3-16/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[16-16.2/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-PC[16-16.2/0.01]-W[3-16/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-PC[16-16.2/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01] |
HDDS25-LC[30-39.9/0.1]-PC[16-16.2/0.01]-WC[16-16.2/0.01] |
HDDS32-40-P[4-20/0.01]-W[4-20/0.01] |
HDDS32-40-P[4-20/0.01]-WC[2-20.2/0.01] |
HDDS32-40-PC[2-20.2/0.01]-W[4-20/0.01] |
HDDS32-40-PC[2-20.2/0.01]-WC[2-20.2/0.01] |
HDDS32-LC[26-39.9/0.1]-P[4-20/0.01]-W[4-20/0.01] |
HDDS32-LC[26-39.9/0.1]-P[4-20/0.01]-WC[2-20.2/0.01] |
HDDS32-LC[26-39.9/0.1]-PC[2-20.2/0.01]-W[4-20/0.01] |
HDDS32-LC[26-39.9/0.1]-PC[2-20.2/0.01]-WC[2-20.2/0.01] |
HDDS38-40-P[5-26/0.01]-W[5-26/0.01] |
HDDS38-40-P[5-26/0.01]-WC[2.5-20.2/0.01] |
Cargando…
Forma | Tipo de cabeza | Forma interior | Regular | Retención de chatarra | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra | Ninguno | Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Diámetro del vástago tolerancia D | m5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente