(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Troquel matriz - tipo de ranura de perno -
MISUMI
· Forma: Fijación con pasadores
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Economía
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troquel matriz - recto- tipo regular -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troquel matriz inclinable - ranura de perno -
MISUMI
· Forma: Fijación con pasadores
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troquel matriz - rectos- tipo económico -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Economía
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Angular (alivio cónico)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Troqueles matriz angulado - tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Angular (alivio cónico)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-
MISUMI
· Forma: Fijación con pasadores
· Forma interior: Economía
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Forma |
Forma de la punta |
Forma interior |
Retención de chatarra |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra |
Material |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza - | Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto - | Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija- | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forma | Fijación de espigas | Tipo de cabeza | Recto | Fijación de espigas | Tipo de cabeza | Recto | Tipo de cabeza | Tipo de cabeza | Recto | Recto | Recto | Tipo de cabeza | Tipo de cabeza | Recto | Fijación de espigas |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Forma interior | Regular / Economía | Economía | Regular | Regular | Regular | Economía | Angular (alivio cónico) | Regular | Angular (alivio cónico) | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Economía |
Retención de chatarra | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente