(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - acero inoxidable 316 L, clase 10.9 (Números de pieza)

Arandela plana - acero inoxidable 316 L, clase 10.9
  • Descuento por volumen

Tiene una misma clase de resistencia equivalente a la del hierro, aunque es un producto de acero inoxidable. Cuatro y dos veces más duradero que SUS304 y SUS316, respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10BUMW6
10BUMW8
10BUMW10
10BUMW12
10BUMW16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.461.612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.481.616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.510220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017162.530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 316 L
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Clase de fuerza 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico