(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo] arandela dentada, en forma de crisantemo
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Materiales] Acero, bronce fosforado
[Diámetro interno d (mm)] 9.8 11.4 13 19.6 26
[Hilo (pulgadas)] 3/8 7/16 1/2 3/4
[Espesor t (mm)] 0.9 1 1.2 1.6
[Materiales] Acero S65C
[Diámetro exterior D (mm)] 17.5 19.5 22.5 32 41
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AW-1/2-W-3W |
AW-1-W-3W |
AW-3/4-W-3W |
AW-3/8-W-3W |
AW-7/16-W-3W |
Cargando…
Tipo | Arandela dentada, forma de crisantemo | Material | Acero | Unidad de ventas | Caja / paquete |
---|---|---|---|---|---|
Material: acero | S65C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente