(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda dedicada de la serie H de Caster, rueda de goma para cargas pesadas H-RB (Gold Caster/GOLD CASTER)

Rueda dedicada de la serie H de Caster, rueda de goma para cargas pesadas H-RB (Gold Caster/GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte
H-50RB
H-65RB
H-75RB
H-100RB
H-150RB
H-200RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502810.231100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65381240170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75381240200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100501257200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150502060300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200632571410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico