(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uretano blanco antibacteriano WUW

Uretano blanco antibacteriano WUW
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano blanco antibacteriano
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero SPHC-P

PDF

 
Número de Parte
WUW-75
WUW-100
WUW-130
WUW-150
WUW-200
WUW-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75321035780
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003512421270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1304220521760
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1504520551960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2004520552450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2504525643230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano blanco antibacteriano Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero SPHC-P Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico