(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas giratorias - con cojinete interno

Ruedas giratorias - con cojinete interno
  • Descuento por volumen

· Especificación: Con rodamiento interno
· Material: Caucho
· Escribe: Ruedas de repuesto para ruedas

  • Componentes inCAD
Ruedas de repuesto para ruedas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: caucho
Rodamiento integrado: incorporado

Especificaciones

Número de parte
GYUW150A
Número de partedCarga permisible
(N)
Masa (g)
TipoD
GYUW130121800571
1502000749
150A202000890

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GYUW130
GYUW150
GYUW150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(mm)
Diámetro del eje d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones Con rodamiento interno Material Caucho Tipo Ruedas de repuesto para ruedas