(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie HR10: bloqueo de un toque, enchufe (Números de pieza)

Conector circular de la serie HR10: bloqueo de un toque, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie HR10: bloqueo de un toque, enchufe
  • Conector circular de la serie HR10: bloqueo de un toque, enchufe
  • Descuento por volumen

Fabricado por Hirose Electric. Método de bloqueo push-pull Conector miniatura HR10

  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Niquelado
  • Bloqueo de un toque

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y modelos de relé.
● Accesorio / desprendimiento de un toque simplemente sosteniendo el anillo exterior y tirando.


· Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.

Especificaciones

HR10 Straight Plug (One-touch Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
HR10A-7P-4P734Macho
(Pin)
8.2
HR10A-7P-6P7368.2
HR10A-10P-10P731015.8
HR10A-10P-12P731215.8
HR10A-7P-4S734Hembra
(Enchufe)
7.8
HR10A-7P-6S7368.5
HR10A-10P-10S731015.9
HR10A-10P-12S731215.8

Más información

HR10 Straight Plug (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
HR10A-7P-4P73
HR10A-7P-4S73
HR10A-7P-6P73
HR10A-7P-6S73
HR10A-10P-10P73
HR10A-10P-10S73
HR10A-10P-12P73
HR10A-10P-12S73
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)12

Cargando…

  1. 1

Caracteristicas

Artículo Contenido
Corriente nominal 2 A o menos
Tensión nominal 14 núcleos: 150 V CA / 200 V CC, Otros: 100 V CA / 140 V CC
Voltaje pico 300 V CA o menos (500 V CA o menos para 4 núcleos) / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 100 V DC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos / 1 ADC
Tamaño de cable compatible AWG26 o inferior Cables sueltos o 0.15 mm2 o menos Cables sueltos

* For applicable wire size, cable finished outer diameter should be within cable clamp inner diameter.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Niquelado satinado
Contacto pin Latón Plateado
Contacto de enchufe Bronce fosforado Plateado
Aislante Resina de poliamida Negro

Diagrama de disposición de contacto

Método de trabajo de conexión (el tipo de relé se puede hacer por el mismo método).

Número de núcleos Espaciado de llave (mm) Dimensión D (mm) Fuerza de apriete de llave
4.6 7.5 10 1,5 N · m (15 kgf · cm)
10.12 9.5 16 1,5 N · m (15 kgf · cm)

El montaje del conector se realiza en el siguiente orden.
(1) Pase el cable a través del casquillo del cable y el cuerpo del conector, y luego suelde al contacto de la unidad aislante.
(2) Después de soldar el cable al conector, engarce los soportes de sujeción unidos al conector con la herramienta de engarzado (HR10A-TC-02) o alicates.
(3) Coloque la parte del tornillo de la unidad aislante en el cuerpo del conector. (Use una llave inglesa y apriete a los valores que se muestran en la tabla). Al apretar el cuerpo del conector, afloje primero la parte D para que la parte de conexión de soldadura no quede bajo tensión.
(4) Apriete el tornillo de fijación de modo que su punta toque uno de los dos salientes del soporte de la abrazadera. Tenga en cuenta que el tornillo de fijación se fija con un par de apriete de 0,3 N⋅m (3 kgf⋅cm).
(5) Finalmente, cubra el casquillo del cable con el cuerpo del conector.

Método de inserción y extracción del conector

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales G / H / I GHI HR10
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 100 / 140
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Método de separación Un toque Voltaje pico DC 140V Voltaje pico AC 100V