(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NCS - enchufe

Conector circular serie NCS - enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie NCS - enchufe
  • Conector circular serie NCS - enchufe
  • Conector circular serie NCS - enchufe
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • Tornillo de bloqueo

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel o adaptadores de relé.


· Siguen las contrapartes de apareamiento. Para la combinación, asegúrese de combinar los componentes macho (pin) y hembra (socket).
Adaptadores de relé
Receptáculos de montaje en panel
· Para proteger el aislante de productos de 80 A o más del calor de la soldadura, se puede quitar el contacto del aislador.
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de formaForma de contactoPSE
marca
Peso
(g)
NCS141PHembra
(Enchufe)
 25
2 19
161PHembra
(Enchufe)
 38
236
337
437
162PMMacho
(Pin)
37
332
252PHembra
(Enchufe)
46
347
447
550
6 51
7 53
8 50
252PMMacho
(Pin)
46
346
447
547
6 51
7 48
* ○ la marca es un elemento adquirido de la marca PSE
ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de formaForma de contactoPSE
marca
Peso
(g)
NCS302PHembra
(Enchufe)
72
372
474
574
6 75
7 76
8 76
13 78
302PMMacho
(Pin)
69
370
472
572
6 72
8 71
402PHembra
(Enchufe)
179
3182
4186
5189
6 192
8 197
10 180
12 179
16 178
20 178
442PMMacho
(Pin)
206
3209
4214
5215
6 219
8 226
10 206
12 208
16 210
20 211
502PHembra
(Enchufe)
 369
3 388
4335
8 334
10 340
15 344
25 325
542PMMacho
(Pin)
 627
3 639
4576
8 563
10 575
15 569
25 563
602PHembra
(Enchufe)
 628
3 657
4 650
10 593
15 576
30 551
32 553
40 554
6010PMMacho
(Pin)
 549
15 527
30 525
32 531
642PMMacho
(Pin)
 705
3 752
4 729

Más información

NCS Straight Plug (Screw):Related Image
Número de Parte
NCS-14-1-P
NCS-14-2-P
NCS-25-2-P
NCS-25-2-PM
NCS-25-3-P
NCS-25-3-PM
NCS-25-4-P
NCS-25-4-PM
NCS-25-5-P
NCS-25-5-PM
NCS-25-6-P
NCS-25-6-PM
NCS-25-7-P
NCS-25-7-PM
NCS-25-8-P
NCS-30-2-P
NCS-30-2-PM
NCS-30-3-P
NCS-30-3-PM
NCS-30-4-P
NCS-30-4-PM
NCS-30-5-P
NCS-30-5-PM
NCS-30-6-P
NCS-30-6-PM
NCS-30-7-P
NCS-30-8-P
NCS-30-8-PM
NCS-30-13-P
NCS-40-2-P
NCS-40-3-P
NCS-40-4-P
NCS-40-5-P
NCS-40-6-P
NCS-40-8-P
NCS-40-10-P
NCS-40-12-P
NCS-40-16-P
NCS-40-20-P
NCS-44-2-PM
NCS-44-3-PM
NCS-44-4-PM
NCS-44-5-PM
NCS-44-6-PM
NCS-44-8-PM
NCS-44-10-PM
NCS-44-12-PM
NCS-44-16-PM
NCS-44-20-PM
NCS-50-2-P
NCS-50-3-P
NCS-50-4-P
NCS-50-8-P
NCS-50-10-P
NCS-50-15-P
NCS-50-25-P
NCS-54-2-PM
NCS-54-3-PM
NCS-54-4-PM
NCS-54-8-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Normas representativas Tamaño de la carcasa Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
Nota actual
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)15125-145.5 ~ 7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)25125-145.5 ~ 7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)210250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Macho (enchufe)210250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)310250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Macho (enchufe)310250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)410250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Macho (enchufe)410250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)510250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Macho (enchufe)510250PSE259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)610250-259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Macho (enchufe)65250-259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)710250-259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Macho (enchufe)75250-259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)85250-259.5 ~ 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)215250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)215250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)315250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)315250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Hembra (enchufe)415250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)415250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)515250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)515250PSE3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)615250-3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)610250-3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)715250-3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)810250-3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)85250-3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)135250-3011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)230250PSE4015 ~ 17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)330250PSE4015 ~ 17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)430250PSE4015 ~ 17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)520250PSE4015 ~ 17-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)620250-4015 ~ 17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)820250-4015 ~ 17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)105 ~ 10250-4015 ~ 17Contacto: 3 tornillos-10 A, 7 tornillos-5 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)125 ~ 10250-4015 ~ 17Contacto: 3 tornillos-10 A, 9 tornillos-5 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)165 ~ 10250-4015 ~ 17Contacto: 3 tornillos-10 A, 13 tornillos-5 A
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Hembra (enchufe)205250-4015 ~ 17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)230500PSE4415 ~ 19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)330250PSE4415 ~ 19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)430250PSE4415 ~ 19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)520250PSE4415 ~ 19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)620250-4415 ~ 19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)820250-4415 ~ 19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)105 ~ 10250-4415 ~ 19Contacto: 3 tornillos-10 A, 7 tornillos-5 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)125 ~ 10250-4415 ~ 19Contacto: 3 tornillos-10 A, 9 tornillos-5 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)165 ~ 10250-4415 ~ 19Contacto: 3 tornillos-10 A, 13 tornillos-5 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)205250-4415 ~ 19-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)280500-5019 ~ 23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)380500-5019 ~ 23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)450250PSE5019 ~ 23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)825250-5019 ~ 23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1020250-5019 ~ 23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1515250-5019 ~ 23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)255 ~ 15250-5019 ~ 23Contacto: 4 tornillos-15 A, 21 tornillos-5 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)230500-5419 ~ 26-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)380500-5419 ~ 26-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)450250PSE5419 ~ 26-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)825250-5419 ~ 26-

Cargando…

Conector de metal grande de uso general (NCS)

Características

● NCS series connectors are round metal connectors that have been used conventionally as general-purpose type connectors.
● The structure is simple, robust, mechanically and electrically stable; some items have acquired the mark (Electrical Appliance and Material Safety Act compliant), so they can be used widely from power supply to signal transmission.
● There are 10 shell sizes, each of which offers a selection among panel mounting, cable mounting, and relay mounting, providing a wide variety of combinations to suit the application.
● Because these connectors are all connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.
● The structure is an original design and cannot be coupled with other companies' products.

Especificaciones comunes

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Aleación de zinc o latón Cromado o procesamiento químico especial
Aislante Resina epoxica
Contacto Aleación de cobre Niquelado (Tamaño de la carcasa 14 a 30)
Plateado (Tamaño de la carcasa 40 a 60)
Chapado en oro (Shell Size 30, 13-core)

Método de combinación

Combination Method

Caracteristicas

Artículo Caracteristicas
Tensión nominal, corriente Consulte con la tabla a continuación.
Límite de voltaje de operación Consulte con la tabla a continuación. Muestra el valor de voltaje límite para el uso continuo del conector NCS.
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado (consulte la tabla a continuación) durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento Consulte con la tabla a continuación. Valor de resistencia cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje especificado.
Resistencia al contacto Consulte con la tabla a continuación. Valor de resistencia del conductor cuando un par de contactos están conectados hasta la longitud de regulación
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS-C-8306, y la resistencia de aislamiento es de 10 mΩ o superior.
Prueba de resistencia al calor No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de resistencia al calor JIS-C-8306.
Aumento de la temperatura En condiciones de funcionamiento correctas, el aumento de temperatura en las piezas conductoras es de 40°C o menos cuando fluye la corriente nominal.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028.
Rango de temperatura de funcionamiento permitido -40°C ~ +120°C

Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Límite de voltaje de funcionamiento (Nota) Voltaje pico (VAC) Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable eléctrico aplicable
Conductor Sección transversal mm 2 Paréntesis muestran AWG
Diámetro exterior acabado de alambre eléctrico aplicable (mm)
14 1.2 P, R, AD 5 125 200 1,000 2,000 3 0.75 (18) φ5.5 ~ 7.0
16 1 P, R
AD
10 125 200 1,000 2,000 3 1.25 (18) φ6.5 ~ 8.0
2.3.4 5 0.75 (18)
16 2.3 PM, RF, ADF 5 125 200 1,000 2,000 3 0.75 (18) φ6.5 ~ 8.0
25 2.3.4 P, R, AD
GP1-2, LP
10 250 400 2,000 2,000 3 2 (14) φ9.5 ~ 11.5
5 1,800
6.7 300
8 5 1.25 (16)
25 2.3.4 PM, RF, ADF
GPM1-2
10 250 400 2,000 2,000 3 2 (14) φ9.5 ~ 11.5
5 1,800 1.25 (16)
6.7 5 300
30 2 P, R, AD
GP1-2
15 250 400 2,000 2,000 3 3.5 (12) φ11.0 ~ 13.0
3.4 2 (14)
5.6.7 1,800
8 10 300
13 5 - 1,500 1.25 (16)
30 2.3.4 PM, RF, ADF
GPM1-2
15 250 400 2,000 2,000 3 2 (14) φ11.0 ~ 13.0
5 1,800
6 10 -
8 5 300 1.25 (16)
40 2.3.4 PM, RF, ADF
GP1
30 250 500 2,500 2,000 3 5.5 (10) φ15.0 ~ 17.0
5.6.8 20 400 2,000
10 3 piezas - 10, 7 piezas - 5 300 1,800 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
12 3 piezas - 10, 9 piezas - 5 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
16 3 piezas - 10, 13 piezas - 5 Número de contacto 1, 14, 15-2 (14), Otros - 1.25 (16)
20 5 1.25 (16)
44 2.3.4 PM, RF, ADF
GPM1
30 250 500 2,500 2,000 3 5.5 (10) φ15.0 ~ 19.0
5.6.8 20 400 2,000
10 3 piezas - 10, 7 piezas - 5 300 1,800 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
12 3 piezas - 10, 9 piezas - 5 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
16 3 piezas - 10, 13 piezas - 5 Número de contacto 1, 14, 15-2 (14), Otros - 1.25 (16)
20 5 1.25 (16)
50 2.3 P, R, AD
GP1
80 500 600 3,000 5,000 1 30 (2) φ19.0 ~ 23.0
4 50 250 500 2,500 2,000 3 14 (6)
8 25 400 2,000 3.5 (12)
10 20 300
15 15
25 4 piezas - 15, 21 piezas - 5 1,800 Número de contacto 3, 6, 19, 22-3.5 (12), Otros - 2 (14)
54 2.3 PM, RF, ADF
GPM1
80 500 600 3,000 5,000 1 30 (2) φ19.0 ~ 26.0
4 50 250 500 2,500 2,000 3 14 (6)
8 25 400 2,000 3.5 (12)
10 20 300
15 15
25 4 piezas - 15, 21 piezas - 5 1,800 Número de contacto 3, 6, 19, 22-3.5 (12), Otros - 2 (14)
60 2 P, R, AD
GP1.25
150 500 600 3,000 5,000 1 50 (0) φ29.0 ~ 33.0
3
4 80 30 (2)
10 30 250 300 2,500 2,000 3 8 (8)
15 15 3.5 (12)
30, 40 5 1,500 2 (14)
32 3 piezas - 15, 29 piezas - 5 Número de contacto 2, 24, 28-3.5 (12), Otros - 2 (14)
60 10 PM, RF, ADF
GPM1.25
30 250 300 2,000 2,000 3 8 (8) φ29.0 ~ 33.0
15 15 3.5 (12)
30 5 1,500 2 (14)
32 3 piezas - 15, 29 piezas - 5 1,800 Número de contacto 2, 24, 28-3.5 (12), Otros - 2 (14)
64 2 PM, RF, ADF
GPM1.25
150 500 600 3,000 5,000 1 50 (0) φ31.0 ~ 36.0
3
4 80 30 (2)
(Note): Shows the limit voltage value for continuous use of the NCS connector. Follow the rated voltage if there is no indication on the connector.

Diagrama de disposición del contacto del conector NCS

NCS Connector Contact Arrangement Diagram

NCS Connector Contact Arrangement Diagram

Método de trabajo de conexión

1. Desmontar el conector de acuerdo con lo siguiente.
Connector
Note: If a contact for 80 A or 150 A is mounted, use the following procedure.

(1) Loosen the lock screws and remove the insulator from the connector body (turn counterclockwise)
(2) Loosen the clamp screws and remove the clamp saddle from the connector body
Contact Wrench
(1) Insert the contact wrench from the coupling side and remove the contact locking nut
2. Pase las piezas desmontadas a través del cable en el orden que se muestra a continuación.

Note: Avoid mistakes in the order or direction of parts.
Parts
3. Siguiendo la figura y la tabla a continuación, realice una soldadura preparatoria para los hilos del núcleo del cable procesado por el extremo.

Cable End Processing Dimensional Drawing
4. soldadura

With Solder (1) Insert the core wire with extra solder into the contact solder pot
(2) Heat the contact and the core wire with a soldering iron (conductor cross-sectional area 0.75 ~ 3.5 mm2 (AWG18 ~ AWG12) 30 seconds or less, and conductor cross-sectional area 5.5 ~ 14 mm2 (AWG10 ~ AWG6) 60 seconds or less)
(3) Apply solder and fill the gap between the contact and the core wires

5. Ensamble el conector de acuerdo con lo siguiente.

Connector (1) Screw the insulator firmly to the connector body (contacts for 80 A and 150 A should be installed with a contact wrench beforehand)
(2) Tighten the lock screws (tighten the connector body and insulator to the extent that they do not loosen when rotated by hand)
(3) Tighten the clamp screw and attach the clamp saddle to the plug body

Área de conductores y soldador

Soldador
Potencia
Punta de hierro
Temperatura (° C)
Tamaño del cable (Parte superior mm2, Parte inferior AWG)
0.75 1,25 2 3.5 5.5 8 14
18 16 14 12 10 8 6
15 W 320
~
370
30 W
60 W
80 W
100 W
150 W
200 W

Tabla dimensional de procesamiento de extremo de cable

Símbolos de forma para P y AD (LP, GP * Común)
· Shape symbols LP, GP * are the same as P.
· Shape symbol R is the same as AD, but can be used with A dimension at the length of your choice.
Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B
NCS-14-1-P Todos los polos 13.5 6 NCS-40-5-P Todos los polos 23 10 NCS-14-1-AD Todos los polos 20 6 NCS-40-5-AD Todos los polos 35 10
NCS-14-2-P 1
2
11
10
3.5
4
NCS-40-6-P 6
Otros polos
22
23
NCS-14-2-AD NCS-40-6-AD
NCS-16-1-P Todos los polos 13 6 NCS-40-8-P 8 otros polos 22
23
NCS-16-1-AD 11 NCS-40-8-AD
NCS-16-2-P 1
2
13
11
4 NCS-40-10-P 1.9.10
Otros polos
22
23
7 NCS-16-2-AD 20 NCS-40-10-AD 1.9.10
Otros polos
34
35
7
NCS-16-3-P 1
2.3
11
13
NCS-40-12-P NCS-16-3-AD NCS-40-12-AD
NCS-16-4-P 1.2.4
3
11
10
NCS-40-16-P 1.14.15
Otros polos
22
23
NCS-16-4-AD NCS-40-16-AD 1.14.15
Otros polos
34
35
NCS-25-2-P Todos los polos 18 8 NCS-40-20-P 1.6.9
Otros polos
22
23
NCS-25-2-AD 24 7 NCS-40-20-AD Todos los polos 35
NCS-25-3-P NCS-50-2-P Todos los polos 35 13 NCS-25-3-AD NCS-50-2-AD 42 13
NCS-25-4-P NCS-50-3-P NCS-25-4-AD NCS-50-3-AD
NCS-25-5-P 17 7 NCS-50-4-P 33 11 NCS-25-5-AD NCS-50-4-AD 40 11
NCS-25-6-P 6
Otros polos
13
17
NCS-50-8-P 8
Otros polos
32
34
7 NCS-25-6-AD NCS-50-8-AD 7
NCS-25-7-P 7
Otros polos
13
17
NCS-50-10-P 10
Otros polos
32
36
NCS-25-7-AD NCS-50-10-AD
NCS-25-8-P 8
Otros polos
13
17
NCS-50-15-P Todos los polos 34 9 NCS-25-8-AD NCS-50-15-AD 42 9
NCS-30-2-P Todos los polos 19 8 NCS-50-25-P 3.6.19.22
Otros polos
30
34
9
8
NCS-30-2-AD 24 8 NCS-50-25-AD 3.6.19.22
Otros polos
42
43
9
8
NCS-30-3-P 7 NCS-60-2-P Todos los polos 43 15 NCS-30-3-AD 7.5 NCS-60-2-AD Todos los polos 45 15
NCS-30-4-P NCS-60-3-P NCS-30-4-AD NCS-60-3-AD
NCS-30-5-P NCS-60-4-P 13 NCS-30-5-AD NCS-60-4-AD 13
NCS-30-6-P 6
Otros polos
16
19
NCS-60-10-P 41 12 NCS-30-6-AD NCS-60-10-AD 47 12
NCS-30-7-P 7
Otros polos
16
19
NCS-60-15-P 9 NCS-30-7-AD NCS-60-15-AD 9
NCS-30-7H-P Todos los polos 19 NCS-60-30-P 43 8 NCS-30-7H-AD 7 NCS-60-30-AD 48 8
NCS-30-8-P 8
Otros polos
16
19
NCS-60-32-P 2.24.28
Otros polos
39
43
9
8
NCS-30-8-AD NCS-60-32-AD 2.24.28
Otros polos
47
48
9
8
NCS-30-13-P Todos los polos 17 6 NCS-60-40-P Todos los polos 43 8 NCS-30-13-AD 6 NCS-60-40-AD Todos los polos 48 8
NCS-40-2-P 22 10 NCS-40-2-AD 35 6
NCS-40-3-P NCS-40-3-AD
NCS-40-4-P NCS-40-4-AD
Símbolos de forma para P y AD (LP, GP * Común)
· Shape symbols LP, GP * are the same as P.
· Shape symbol R is the same as AD, but can be used with A dimension at the length of your choice.
Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B
NCS-16-2-PM Todos los polos 13 6 NCS-44-16-PM 1.14.15
Otros polos
25
26
7 NCS-16-2-ADF Todos los polos 20 6 NCS-44-16-ADF 1.14.15
Otros polos
31
32
7
NCS-16-3-PM NCS-44-20-PM Todos los polos 26 NCS-16-3-ADF NCS-44-20-ADF 1.6.9
Otros polos
31
32
NCS-25-2-PM 18 7 NCS-54-2-PM 45 13 NCS-25-2-ADF 24 8 NCS-54-2-ADF Todos los polos 50 13
NCS-25-3-PM NCS-54-3-PM NCS-25-3-ADF 7 NCS-54-3-ADF
NCS-25-4-PM NCS-54-4-PM 43 11 NCS-25-4-ADF NCS-54-4-ADF 46 11
NCS-25-5-PM 6 NCS-54-8-PM 7 NCS-25-5-ADF 6 NCS-54-8-ADF 8 otros polos 45 47 7
NCS-25-6-PM NCS-54-10-PM NCS-25-6-ADF NCS-54-10-ADF 10
Otros polos
45
47
NCS-25-7-PM NCS-54-15-PM 45 9 NCS-25-7-ADF NCS-54-15-ADF Todos los polos 47 9
NCS-30-2-PM 22 8 NCS-54-25-PM 3.6.19.22
Otros polos
45
48
9
8
NCS-30-2-ADF 26 8 NCS-54-25-ADF 3.6.19.22
Otros polos
31
35
9
8
NCS-30-3-PM NCS-60-10-PM Todos los polos 46 12 NCS-30-3-ADF 7 NCS-60-10-ADF Todos los polos 41 12
NCS-30-4-PM NCS-60-15-PM 9 NCS-30-4-ADF NCS-60-10-ADF 9
NCS-30-5-PM 21 NCS-60-30-PM 47
46
8 NCS-30-5-ADF NCS-60-30-ADF 43 8
NCS-30-6-PM 20 7 NCS-60-32-PM 2.24.28
Otros polos
47 9
8
NCS-30-6-ADF NCS-60-32-ADF 2.24.28
Otros polos
39
43
9
8
NCS-30-8-PM NCS-64-2-PM Todos los polos 47 15 NCS-30-8-ADF NCS-64-2-ADF Todos los polos 47 15
NCS-44-2-PM 26 10 NCS-64-3-PM NCS-44-2-ADF 31 10 NCS-64-3-ADF
NCS-44-3-PM NCS-64-4-PM 13 NCS-44-3-ADF NCS-64-4-ADF 13
NCS-44-4-PM NCS-44-4-ADF
NCS-44-5-PM NCS-44-5-ADF 32
NCS-44-6-PM NCS-44-6-ADF 6
Otros polos
31
32
NCS-44-8-PM NCS-44-8-ADF 8
Otros polos
31
32
NCS-44-10-PM 1.9.10
Todos los polos
25
26
7 NCS-44-10-ADF 1.9.10
Otros polos
31
32
7
NCS-44-12-PM NCS-44-12-ADF

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NCS
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Otros