(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores Craft Form XXL TX (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

051011

Número de Parte
051011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 / 4 / 7 / 2.5 / 5.5 / 3.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Código JAN 4013288144225 Trusco Code 479-3021
Material Eje: Acero para herramientas especiales, Agarre: Material compuesto Establecer contenido 12 piezas (controlador VDE (-) 2.5, 3.5, probador de voltaje (-) 3, controlador (-) 4, (+) Número 2, Phillips 1, Phillips 2, T15, T20, T25, Cincel (-) 5.5, 7.0) ) Accesorio Con estante
Masa(g) 1230

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 051011 de la serie Juego de destornilladores Craft Form XXL TX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico