(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

calibre de paso (Americano) (Números de pieza)

calibre de paso (Americano)
  • Descuento por volumen

Medidor de paso Esco (americano).
Tamaño del marco: 88 mm
Materiales: inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA725SA-3B
EA725SA-3C
EA725SA-3D
EA725SA-3E
EA725SA-3F
EA725SA-3G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Número de hojas
(sábana)
Estándar Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834034671027Número de hilos (Número de ranuras/pulgada): 2.1/4·2.3/8·2.1/2·2.5/8·2.3/4·2.7/8·3·3.1/4·3.1/2·4·4.1/2·5·5.1/2·6·7·8·9·10·11·12·13·14·16·18·20·24·28116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834023161028Número de hilos (Número de ranuras/pulgada): 3.1/2·4·4.1/2·5·5.1/2·6·7·8·9·10·11·11.1/2·12·13·14·15·16·18·20·22·24·26·27·28·30·32·34·3657
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834023162730Número de hilos (Número de ranuras/pulgada): 4·4.1/2·5·5.1/2·6·7·8·9·10·11·11.1/2·12·13·14·15·16·18·20·22·24·26·27·28·30·32·34·36·38·40·4263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834023167228Número de hilos (Número de ranuras/pulgada): 4·4.1/2·5·6·7·8·9·10·11·11.1/2·12·13·14·16·18·20·24·27·28·32·36·40·44·48·56·64·72·8057
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834023168951Número de hilos (Número de ranuras/pulgada): 4·4.1/2·5·5.1/2·6·7·8·9·10·11·11.1/2·12·13·14·15·16·18·20·22·24·26·27·28·30·32·34·36·38·40·42·44·46·48·50·52·54·56·58·60·62·64·66·68·97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451834023170230Número de hilos (Número de ranuras/pulgada): 6·7·8·9·10·11·11.1/2·12·13·14·15·16·18·20·22·24·26·27·28·30·32·34·36·38·40·42·48·50·56·6055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales inoxidable Tamaño del marco(mm) 88 Tipo de producto Pulgada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico