(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· tipo 15°
· Material-acero al cromo-vanadio
· Dimensión (mm): 6 x 7
· Longitud (mm): 124
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA685A-1
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA685A-1 de la serie Llave de extremo abierto EA685A-1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente