(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de sellos combinados de precisión HSS B (Números de pieza)

Juego de sellos combinados de precisión HSS B
  • Descuento por volumen

· Modelo: Impresora combinada de precisión de acero de alta velocidad
· Dureza: HRC60 grados
· Establecer contenido: 0-9: por 1,10 unidades;A-Z: por 1,26 unidades;espaciador: 5 unidades;caja de madera: 1 unidad;poseedor (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque
· Material: Acero de alta velocidad (SKH-51)
· Característica: Se pueden grabar caracteres alfanuméricos de hasta 16 dígitos (1,5 mm) a 6 dígitos (6,0 mm) al mismo tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UC-15BS
UC-20BS
UC-25BS
UC-30BS
UC-40BS
UC-50BS
UC-60BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre Altura de letras A
(mm)
Ancho de caracter B
(mm)
Paso de los personajes P
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.512294-0191300.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.32.4294-0256342.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.51.72.7294-0311360.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3323294-0370385.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

442.73.7294-0434427.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

553.34.3294-0493472.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6645294-0558517.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Sello combinado de precisión de alta velocidad Establecer contenido 0-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque Dureza HRC60 grados
Material Acero de alta velocidad (SKH-51) Características Se pueden grabar al mismo tiempo caracteres alfanuméricos de hasta 16 dígitos (1,5 mm) a 6 dígitos (6,0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico