(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Control de dureza (Números de pieza)

Control de dureza
  • Descuento por volumen

Una sencilla herramienta de medición de dureza que utiliza las características de una lima.
[Características]
· Un juego de 6 piezas, la dureza está codificada por colores según el mango.
· La empuñadura tiene un efecto antideslizante y se adapta fácilmente a la mano.
[Aplicaciones]
· Herramienta de medición de dureza sencilla.
· Dureza Una herramienta de medición que puede probar fácilmente la dureza de HRC40 a 65.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MA00600

Número de Parte
MA00600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Juego Longitud de archivo × Longitud total(mm) 65×175 Ancho(mm) φ4.3
Establecer contenido Conjunto de 6 piezas Masa(kg) 0.23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MA00600 de la serie Control de dureza.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico