(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Neji-Saurus GT PZ-58 (Números de pieza)

Neji-Saurus GT PZ-58
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Neji-saurus GT PZ-58, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PZ-58

Número de Parte
PZ-58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 160
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Conjunto / artículo individual Objeto unico
tipo de producto Para tornillos de cabeza baja Dureza de la hoja HRC58±2 Forma de tornillo Tornillo de cabeza plana / Tornillo de toro
Parte de la punta de agarre(ø mm) 3-9.5 Parte de agarre del cuerpo principal(ø mm) 5.5-10 Material Acero de alto carbono
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 130 Características El producto se puede usar en tornillos de cabeza baja (tornillos de truss) debido a su forma de punta de nuevo diseño. Al ajustar el ángulo de mordida del tornillo, el tornillo se puede sostener más firmemente. El producto también se puede utilizar como un alicate debido a las cuchillas proporcionadas. Tiene agujeros de correa adecuados para evitar que el producto se caiga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PZ-58 de la serie Neji-Saurus GT PZ-58.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico