(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de metal duro de Union Tool (Números de pieza)

Fresa de metal duro de Union Tool
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Sin hélice/ninguna
· Longitud total (L) (mm): 50
· Diámetro del enlace (d) (mm): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UDCLRS2003-003-006
UDCLRS2003-005-006
UDCLRS2005-003-005
UDCLRS2005-003-010
UDCLRS2005-005-005
UDCLRS2005-005-010
UDCLRS2008-003-008
UDCLRS2008-003-016
UDCLRS2008-005-008
UDCLRS2008-005-016
UDCLRS2008-010-008
UDCLRS2008-010-016
UDCLRS2010-003-010
UDCLRS2010-003-020
UDCLRS2010-005-010
UDCLRS2010-005-020
UDCLRS2010-010-010
UDCLRS2010-010-020
UDCLRS2015-003-015
UDCLRS2015-003-030
UDCLRS2015-005-015
UDCLRS2015-005-030
UDCLRS2015-010-015
UDCLRS2015-010-030
UDCLRS2020-003-020
UDCLRS2020-003-040
UDCLRS2020-005-020
UDCLRS2020-005-040
UDCLRS2020-010-020
UDCLRS2020-010-040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
O.D. (φ)
(mm)
Radio de esquina (CR)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Código JAN Trusco Code Diámetro del cuello ød1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.3R0.030.64560295082120485-28690.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.3R0.050.64560295082137485-28770.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.5R0.030.54560295080584468-33660.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.5R0.0314560295080591468-33740.46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.250.5R0.050.54560295079953468-33820.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.5R0.0514560295079960468-33910.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8R0.030.84560295080607468-34040.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8R0.031.64560295080614468-34120.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8R0.050.84560295079977468-34210.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8R0.051.64560295079984468-34390.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8R0.10.84560295080133468-34470.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8R0.11.64560295080003468-34550.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51R0.0314560295080621468-34630.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51R0.0324560295080638468-34710.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51R0.0514560295080010468-34800.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51R0.0524560295080027468-34980.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51R0.114560295080034468-35010.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51R0.124560295080041468-35100.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5R0.031.54560295080645468-35281.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5R0.0334560295080652468-35361.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5R0.051.54560295080058468-35441.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5R0.0534560295080065468-35521.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5R0.11.54560295080072468-35611.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5R0.134560295080089468-35791.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R0.0324560295080669468-35871.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R0.0344560295080676468-35951.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R0.0524560295080096468-36091.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R0.0544560295080102468-36171.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R0.124560295080119468-36251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R0.144560295080126468-36331.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo Longitud total (L)(mm) 50
Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión Shank Taper Angle Bta(°) 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico