(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) sin acabado de corte de rosca (Números de pieza)

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) sin acabado de corte de rosca
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Largo debajo del cuello (mm): 15
· Enhebrado: Sin hoja de acabado 60°, 55°
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MIR3L15A55
MIR3L15A60
MIR4L15A55
MIR4L15A60
MIR5L15A55
MIR5L15A60
MIR6L15A55
MIR6L15A60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Ángulo de la cuchilla
(°)
Rango de tono
(mm)
Número de rosca del rango de paso Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3933.2550.5-1.0048-244534644022624353-44561 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3933.2600.7-1.0032-244534644022631353-44641 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5144.1550.5-1.0048-244534644022648353-44721 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5144.1600.8-1.0032-244534644022655353-44811 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5155.1550.5-1.2548-204534644022662353-44991 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5155.1601.0-1.2524-204534644022679353-45021 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5166.0550.5-1.5048-164534644022686353-45111 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5166.0601.0-1.5024-164534644022693353-45291 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Longitud debajo del cuello(mm) 15 Enhebrar Sin hoja de acabado 60 °, 55 °
Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico