(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de cuadrante - pegatinas de marca de límite (Números de pieza)

Indicador de cuadrante - pegatinas de marca de límite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DI-LMS
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Usar: Partes
· Solicitud: · Adecuado para determinaciones OK/NG en inspecciones de medición utilizando un comparador.
· Material: Póvico transparente #100Rt-H (Adhesivo fuerte pelable)
· Característica: Dado que la gama NG es visualmente fácil de entender, es óptima para procesos de inspección en producción en masa. Con un práctico sello de flecha para sellos de notas, sellos manuales cortos y configuración de puntos de alerta, etc.
· Masa (sol): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DI-LMS

 
Número de Parte
DI-LMS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Partes Aplicación · Adecuado para determinaciones OK/NG en inspecciones de medición utilizando un medidor de cuadrante. Material Povic transparente # 100Rt-H (adhesivo fuerte pelable)
Características Dado que la gama NG es visualmente fácil de entender, es óptima para los procesos de inspección en la producción en masa. Con conveniente sello de flecha para sellos de memo, sellos manuales cortos y configuración de puntos de alerta, etc. Masa(g) 20 Suplemento Incluye 10 hojas para los siguientes tipos de comparador: diámetro exterior de la placa de cubierta de ø52 mm o mayor, diámetro exterior del sello: ø51.5 mm para aguja larga y ø10 mm para aguja corta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DI-LMS de la serie Indicador de cuadrante - pegatinas de marca de límite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico