(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Película de embalaje polaco【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Película de embalaje polaco
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un paquete económico de 10 hojas.
· Utiliza un abrasivo ultrafino.
· Los adhesivos y abrasivos de resina están recubiertos uniformemente sobre el material base de la película para que no provoque arañazos profundos y se pueda lograr una superficie uniformemente terminada.
[Aplicaciones]
· Para pulir piezas de instrumentos de precisión.
· Para el pulido de PCB / fibra óptica.
· Pulido de varios rollos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLF-1000
TLF-10000
TLF-1500
TLF-2000
TLF-20000
TLF-400
TLF-4000
TLF-600
TLF-8000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1000Púrpura95 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10000Blanco83 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1500Beige93 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2000Azul claro89 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20000Blanco83 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400Azul claro100 gramos

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4000Rosado91 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600Verde claro110 g

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8000Lavanda89 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Película Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Número contenido en un paquete(hoja) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico