(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresadora de espirales largas MT Patter LSPE-MT (SKH51) (Números de pieza)

Fresadora de espirales largas MT Patter LSPE-MT (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma de flauta: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSPE-MT14-60-MT2
LSPE-MT14-80-MT2
LSPE-MT15-60-MT2
LSPE-MT16-80-MT2
LSPE-MT18-60-MT2
LSPE-MT18-80-MT2
LSPE-MT20-60-MT2
LSPE-MT20-80-MT2
LSPE-MT20-100-MT2
LSPE-MT20-100-MT3
LSPE-MT22-60-MT2
LSPE-MT25-100-MT3
LSPE-MT30-80-MT3
LSPE-MT30-100-MT2
LSPE-MT30-100-MT3
LSPE-MT32-100-MT3
LSPE-MT32-120-MT3
LSPE-MT35-100-MT3
LSPE-MT35-100-MT4
LSPE-MT40-100-MT4
LSPE-MT45-150-MT4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Manija No. Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14606150MT215078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14806170MT217078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15608150MT215078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16808170MT217078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18608150MT215078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18808170MT217078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20608150MT215078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20808170MT217078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201008190MT219078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201008210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22608150MT215078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251008210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308010190MT319098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3010010190MT219078.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3010010210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3210010210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3212010230MT323098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510010210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510010240MT4240123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010010240MT4240123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4515010290MT4290123

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de forma de flauta Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico