(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

A través del destornillador plano

A través del destornillador plano
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-)
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador pasante de punta plana, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
51482
51484
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Longitud total
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5750.751754545301006536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81501.12704545301006550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través Disponible Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Características El mango ergonómico fácil de agarrar reduce la fatiga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico