(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Suave (Tipo Penetrante con Imán)

Destornillador Suave (Tipo Penetrante con Imán)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • D7P2-1、D7P2-2、D7P2-110、D7P2-215、D7P2-3
  • D7M2-5、D7M2-6、D7M2-510、D7M2-615、D7M2-8
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El agarre es ligero, no pegajoso y utiliza resina de elastómero ecológica.
· El eje es redondo.
· Tipo de orificio pasante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D7M2-5
D7M2-6
D7P2-1
D7P2-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-5.5750.75195373-368890
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cabeza plana (-)-61000.95225373-3700110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Numero 1-75-195373-387490
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Numero 3-150-280373-3939170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Características El agarre es ligero, no pegajoso y utiliza resina de elastómero ecológica. El eje es redondo. Especificaciones Tipo de orificio pasante Punta de cuchilla Con imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico