(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete (ángulo de inserción 6.35 mm) (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

863P

Número de Parte
863P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 6.35
Longitud total (dimensión L)(mm) 115 El número de dientes(hoja) 20 Código JAN 4000896038558
Trusco Code 439-4747 Masa(g) 75 Características Este es un tipo de trinquete estándar. El agarre de resina evita que la mano se deslice y facilita la aplicación de fuerza suave. Los engranajes aún se sienten ligeros a pesar de que están estructurados para priorizar la resistencia a la carga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 863P de la serie Mango de trinquete (ángulo de inserción 6.35 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico