(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cincel Eboshi (Números de pieza)

Cincel Eboshi
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para ranurar.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: Utilizando acero al carbono para estructura mecánica y con endurecimiento por inducción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A5-3
A5-5
A5-7
A5-8
A5-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31504960408002302439-045880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51504960408002319439-0466130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71804960408002326439-0474170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81804960408002333439-0482240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102004960408002340439-0440290

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para acanalar. Material Acero al carbono para estructura mecánica Características Utilizando acero al carbono para estructura mecánica y con endurecimiento por inducción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico