(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de extracción de cordón de soldadura【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Disco de extracción de cordón de soldadura
  • Descuento por volumen

Disco de cerámica que enfatiza el poder de molienda. Tiene más poder de rectificado que las piedras rectificadas y flexibles, mejorando la eficiencia del trabajo. Acabado superficial afilado es posible. Para eliminar cordones de soldadura, desbarbar, biselar, eliminar óxido, eliminar pintura y pulir acero inoxidable y acero en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCD10015-C-40
TCD10015-C-60
TCD10015-C-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Longitud de la hoja
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40224989999216714436-899165 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60254989999216721436-900961 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80254989999216738436-901759 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Número de cuchillas(hoja) 36
Características Es un disco de cerámica que enfatiza el poder de molienda. Tiene más poder de molienda que las piedras de rectificar y flexibles, mejorando la eficiencia del trabajo. Puede proporcionar un acabado superficial afilado. Aplicación Para eliminar cordones de soldadura, desbarbar, biselar, eliminar óxido, eliminar pintura y pulir acero inoxidable y acero en general. Velocidad máxima de rotación operativa 72 m/s (4300 m/min)
Herramienta utilizada Amoladora de disco ø100 Accesorio Solo ø100 mm Viene con adaptador para orificio de 15 mm (5 piezas por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico