(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soldador Termorregulado HS-26 (Números de pieza)

Soldador Termorregulado HS-26
  • Descuento por volumen

El soldador para soldar sin plomo presenta un circuito de termorregulación integrado integrado en la empuñadura y para el cual la temperatura se puede regular con un dial.
[Caracteristicas]
· Con un circuito de termorregulación de nuevo diseño y una forma de broca revisada, se puede lograr una excelente restauración del calor incluso a 50 W.
· La sección transversal de la empuñadura se corta en 3 secciones y la operatividad es excelente gracias al hecho de que la distancia desde la posición de agarre hasta la punta del soldador es corta.
· Se encuentra disponible una abundante selección de 15 tipos de bits.
· El soldador cuenta con un circuito de termorregulación integrado integrado en la empuñadura y recomendado para personas nuevas en la soldadura.
· Con una excelente conductividad térmica, tiene una salida equivalente a la de los soldadores de 100 W a pesar de ser del tamaño de un bolígrafo.
[Aplicaciones]
· Al cambiar a una punta gruesa de soldador, también se pueden realizar trabajos que requieren energía como en vidrieras y modelos de latón, así como la fabricación de alambres.
· Al seleccionar la temperatura adecuada y la punta del soldador, este producto se puede utilizar para todo, desde componentes electrónicos ultra pequeños hasta piezas eléctricas de tipo grande.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS-26

Número de Parte
HS-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contenido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador eléctrico (tipo regulado por temperatura) Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) 500
Tensión nominal / frecuencia 100 V 50/60 Hz El consumo de energía(W) 50 Ajuste de temperatura(°C) 200 a 500
Longitud total(mm) 200 (sin cable) Masa(g) 75 (sin cable) Bit estándar HS-132
Cable de alimentación(m) 1.5 Características El producto tiene una excelente resistencia térmica incluso a 50 W cuando se revisó la forma de la broca y se instaló un circuito de control de temperatura de nuevo diseño. El agarre tiene un agarre de 3 puntos que lo hace fácil de sostener. Hay un total de 15 bits. Calentador de cerámica Contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS-26 de la serie Soldador Termorregulado HS-26.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico