(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HSB212 (Números de pieza)

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HSB212
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso de 12 piezas para herramientas manuales utilizadas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 6,35 mm, forma: hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSB212

 
Número de Parte
HSB212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 1/4 / 1/2 / 3/8 / 1/8 / 11/32 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Masa(g) 230 Establecer contenido 1 2SB-04, 2SB-05, 2SB-06, 2SB-07, 2SB-08, 2SB-09, 2SB-10, 2SB-11, 2SB-12, 2SB-14, 2SB-16, 2SB-18 / Con enchufe Poseedor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSB212 de la serie Juego de dados (hexagonales, con soporte) HSB212.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico