(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de taladro para taladro eléctrico (Números de pieza)

Abrazadera de taladro para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

· código ENE: 4907052379398
· Establecer contenido: ⌀Llave hexagonal/anillo de 38 mm
· Tamaño del paquete (mm): H276 × W110 × D75
· Masa (sol): 459
· Solicitud: Fijación del taladro eléctrico a la mesa de trabajo y otras superficies. (Espesor máximo: 50 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1304755

Número de Parte
1304755
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Código JAN 4907052379398 Establecer contenido ø38 mm anillo / llave hexagonal Tamaño del paquete(mm) H276×W110×D75
Masa(g) 459 Aplicación Fijación del taladro eléctrico a la mesa de trabajo y otras superficies (espesor máximo: 50 mm) Características Permite un trabajo seguro y eficiente cuando se utilizan ejes flexibles y muelas con eje. Instalación sencilla que requiere un solo empuje y el ángulo se puede ajustar a su gusto.
Especificaciones Collarín montable: ø43 o ø38 mm (no se puede montar el taladro cónico).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1304755 de la serie Abrazadera de taladro para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico