(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola larga BEL (Números de pieza)

Molino de extremo de bola larga BEL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Molino de extremo de bola de 2 flautas.
· Cuchilla larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BEL-0.5
BEL-0.6
BEL-0.7
BEL-0.8
BEL-0.9
BEL-0.55
BEL-0.65
BEL-0.75
BEL-0.85
BEL-0.95
BEL-1
BEL-1.5
BEL-2
BEL-2.5
BEL-3
BEL-3.5
BEL-4
BEL-4.5
BEL-5
BEL-5.5
BEL-6
BEL-6.5
BEL-7
BEL-7.5
BEL-8
BEL-8.5
BEL-9
BEL-9.5
BEL-10
BEL-10.5
BEL-11
BEL-12
BEL-12.5
BEL-15
BEL-17.5
BEL-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Precisión R
(μm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.5R6606±0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6R8606±0.011.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7R8606±0.011.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8R10606±0.011.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9R10606±0.011.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55R6606±0.011.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.65R8606±0.011.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75R8606±0.011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85R10606±0.011.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95R10606±0.011.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1R10606±0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5R15706±0.023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2R20806±0.024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5R20906±0.025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3R251006±0.026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5R301208±0.027
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4R301208±0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5R351208±0.029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5R4013010±0.0210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5R4013012±0.0211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R4013012±0.0212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5R4513012±0.0213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7R4513012±0.0214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5R5013012±0.0215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R6015016±0.0216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5R6516016±0.0217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9R6516016±0.0218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5R6516016±0.0219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R8017020±0.0220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5R8017020±0.0221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11R9018020±0.0222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R10019020±0.0224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5R10019025±0.0225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15R12021025±0.0230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5R13025032±0.0535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R13025032±0.0540

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS-CO Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Muy bajo / R Groove Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 35 °
Con / sin torsión Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla ±0.01 Tolerancia de la caña P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico