(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Torx clásico (Números de pieza)

Destornillador Torx clásico
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Torx
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador Torx clásico, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

360T9

Número de Parte
360T9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 60 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina Forma de la punta Tipo T sin protección contra manipulaciones
Punta estándares 2 T9 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 4.0 Longitud total L1(mm) 145
Diámetro Máximo de Agarre(mm) 22 Masa(g) 39

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 360T9 de la serie Destornillador Torx clásico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico