(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de ranura de medio lado sin cubo a la izquierda

Molino de ranura de medio lado sin cubo a la izquierda
  • Descuento por volumen

· Aplicación de mecanizado: Mecanizado de superficie lateral/superficie trasera
· ⌀d (H7) (mm): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSTC100AL1416-10-6T
MSTC125AL1416-10-8T
MSTC125AL1618-10-8T
MSTC125AL1820-12-8T
MSTC125AL2123-12-8T
MSTC160AL1416-10-10T
MSTC160AL1618-10-10T
MSTC160AL1820-12-10T
MSTC160AL2123-12-10T
MSTC400AL551-630-10
MSTC500AL551-630-10
MSTC500AL630-709-10
MSTC500AL709-813-12
MSTC500AL813-917-12
MSTC600AL551-630-10
MSTC600AL630-709-10
MSTC600AL709-813-12
MSTC600AL813-917-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
L1 (min)
(pulgada)
L1 (máx.)
(pulgada)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
ød1 (pulgadas) A
(mm)
L1 (min)
(mm)
L1 (máx.)
(mm)
T
(mm)
a
(mm)
a (pulgada) b
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) øD (pulgadas) ød (H7)
(mm)
ød (H7) (pulgadas) A (pulgada) ap1 (max)
(mm)
T (pulgada) b (pulgada) ap1 (max)
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6--10046.8-13.913.914.925.934.8-817,250500-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8--12554.8-13.913.914.934.443.5-1015,450800-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8--12554.8-15.915.216.234.443.5-1015,4501000-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8--12554.8-18.218.119.434.043.5-1010,3501000-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8--12554.8-20.820.722.034.043.5-1010,3501200-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--16054.8-13.913.914.951.943.5-1013,6501500-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--16054.8-15.915.216.251.943.5-1013,6501800-40--9.1---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--16054.8-18.218.119.451.543.5-109,1501800-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--16054.8-20.820.722.051.543.5-109,1502100-40--11.7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.548.588--1.88-----1.386-17,1006004.000-1.25.545-1.03.312.359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.548.588--2.25-----1.665-15,3009005.000-1.5.545-1.345.375.359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.627.667--2.25-----1.665-15,30011005.000-1.5.624-1.345.375.359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.712.764--2.25-----1.665-10,30011005.000-1.5.716-1.345.375.461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.816.868--2.25-----1.665-10,30013005.000-1.5.820-1.345.375.461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.548.588--2.25-----1.665-14,00014006.000-1.5.545-1.845.375.359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.627.667--2.25-----1.665-14,00016006.000-1.5.624-1.845.375.359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.712.764--2.25-----1.665-9,40017006.000-1.5.716-1.845.375.461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.816.868--2.25-----1.665-9,40020006.000-1.5.820-1.845.375.461

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie lateral / superficie posterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico