(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago de acero de molino de extremo de bola de acabado serie Phoenix PFB

Vástago de acero de molino de extremo de bola de acabado serie Phoenix PFB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para el acabado.
· Es plano y soporta varias superficies mecanizadas.

PDF

Número de Parte
PFB-R080SS08-S120
PFB-R100SS10-S130
PFB-R120SS12-S130
PFB-R160SS16-S140
PFB-R200SS20-S160
PFB-R250SS25-S160
PFB-R300SS32-S170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Esquina R
(mm)
Dimensiones / L/D
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello / d2
(mm)
Longitud de vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812083654.57801400784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130104584.57801401985
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12130125412.54.578014021176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614016644478014031476
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2016020806478014041880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160257510378014052285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30170329015378014062780

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de montaje Con asa Número de flautas(hoja) 2 Aplicaciones de mecanizado (2) Biselado de forma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico