(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de perforación tipo KTKB-S (Números de pieza)

Hoja de perforación tipo KTKB-S
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la hoja de punzonado tipo KTKB-S, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTKB26-2S
KTKB26-3S
KTKB26-4S
KTKB26-5S
KTKB32-2S
KTKB32-3S
KTKB32-4S
KTKB32-5S
KTKB32-6S
KTKBL32-8S
KTKBR32-8S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente øDmax
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
Bloque compatible Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.8-2621.42.2/2.4110KTKTB 16-26/20-26TKN2,TKN2.4,TKN2-P,TKR/L2,TKR/L2.4,TKR/L2-P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-752.6-2621.43.1110KTKTB 16-26/20-26TKN3,TKN3-P,TKR/L3,TKR/L3-P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-803.4-2621.44.1110KTKTB 16-26/20-26TKN4,TKR/L4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-804.2-2621.44.8/5.1110KTKTB 16-26/20-26TKN4.8,TKN5,TKR/L5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.82.632252.2/2.4150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN2,TKN2.4,TKN2-P,TKR/L2,TKR/L2.4,TKR/L2-P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1002.6-32253.1150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN3,TKN3-P,TKR/L3,TKR/L3-P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1003.4-32254.1150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN4,TKR/L4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1204.2-32254.8/5.1150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN4.8,TKN5,TKR/L5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1205.4-32256.4150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1206.8-32258.0150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1206.8-32258.0150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN8

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico