(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de ranurado multifuncional / poco profundo (para ranurado de diámetro exterior y ranurado de superficie final) Tipo KGMU (soporte de ranura deslizante de diámetro exterior) (Números de pieza)

Soporte de ranurado multifuncional / poco profundo (para ranurado de diámetro exterior y ranurado de superficie final) Tipo KGMU (soporte de ranura deslizante de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Llave inglesa: LW-4
· Dimensión B (mm): 25
· Dimensión F1 (mm): 28.6
· H1=h (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KGMUR2525M

Número de Parte
KGMUR2525M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha B(mm) 25 F1(mm) 28.6
H1 = h(mm) 25 H3(mm) 6 WMIN(mm) 3.0
WMAX(mm) (6.0) L1(mm) 150 L2(mm) 28.5
T(mm) 4.8 Tornillo HH5X25 Llave inglesa LW-4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KGMUR2525M de la serie Soporte de ranurado multifuncional / poco profundo (para ranurado de diámetro exterior y ranurado de superficie final) Tipo KGMU (soporte de ranura deslizante de diámetro exterior).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico