(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de PSDN (diámetro externo, chaflán) (Números de pieza)

Tipo de PSDN (diámetro externo, chaflán)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Chaflán, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PSDN (diámetro externo, biselado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PSDNN2525M-12

Número de Parte
PSDNN2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512.52515030LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo / Chaflán Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Esquina estándar R (rε) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSDNN2525M-12 de la serie Tipo de PSDN (diámetro externo, chaflán).

Products like this...

Número de Parte
PSDNN1616H-09
PSDNN2020K-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1681610021LS-32FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20102012530LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico