(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es posible el desbaste de alta eficiencia de componentes largos. Es poco probable que las virutas de corte en forma de resorte se enreden en piezas de trabajo o maquinaria.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SGWR1212
Forma de punta aplicable | Otro | Aplicación | Diámetro externo | Egoístamente | Mano derecha |
---|---|---|---|---|---|
Altura del mango h(mm) | 12 | Ancho de vástago b(mm) | 12 | Dimensión L1(mm) | 120 |
Dimensión F(mm) | 6.5 | Dimensión H1(mm) | 24 | Chips compatibles | KGV R400/KGV R500/KGV R600 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente