(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Avellanado (90 °/60 ° para taladradora) CS-QM (Números de pieza)

Avellanado (90 °/60 ° para taladradora) CS-QM
  • Descuento por volumen

Avellanado que puede realizar achaflanado de agujeros redondos, superficies de montaje de pequeños tornillos y pernos, y ranuras.
[Caracteristicas]
· Tiene múltiples flautas y es ideal para usar con máquinas de perforación.
· Los ángulos están disponibles en 90 ° y 60 °.
[Aplicaciones]
· Capaz de biselar altamente preciso y estable de agujeros redondos y superficies de montaje de pequeños tornillos y pernos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CS010QM6
CS010QM9
CS012QM6
CS012QM9
CS016QM6
CS016QM9
CS020QM6
CS025QM6
CS025QM9
CS030QM6
CS030QM9
CS035QM6
CS035QM9
CS040QM6
CS040QM9
CS6.0QM6
CS6.0QM9
CS8.0QM6
CS8.0QM9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
Numero de flautas D1
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60810X60°X85032Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90810X90°X84632Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60812X60°X85252.5Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90812X90°X84852.5Cn
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

601016X60°X106053.2Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901016X90°X105653.2Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601020X60°X106454Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601025X60°X106977Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901025X90°X106577Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601230X60°X127679Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901230X90°X126879Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601235X60°X1279711Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901235X90°X1270711Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601240X60°X1281712.5Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901240X90°X1271712.5Cn
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6066X60°X64631.2Cm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9066X90°X64231.2Cm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6088X60°X84831.6Cm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9088X90°X84431.6Cm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico