(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple, largo, 4 flautas 3023 (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple, largo, 4 flautas 3023
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de paredes laterales en posiciones profundas, así como para acabados laterales anchos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3023-003.000
3023-004.000
3023-005.000
3023-006.000
3023-008.000
3023-010.000
3023-012.000
3023-014.000
3023-014.001
3023-016.000
3023-018.000
3023-018.001
3023-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

337520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

447525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

557530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

667530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8810040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121215045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141415045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141615065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161615065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181815065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182015065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202015065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico